Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Stiftdurchmesser | Klemme überträgt | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Produktanschluss an | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 0460-010-2031 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Gold (Au) | Clean Body | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 150 °C | 18,29 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-006-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | ,204 – ,518 mm² | 24 – 20 AWG | - | Ins Gehäuse integriert | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-2090 | 3D PDF | Stift | - | - | Zinn (Sn) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | - | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-203-08141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 3.61 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-247-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Nickel (Ni) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | 47,88 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-005-20141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Nickel (Ni) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-005-2031 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Gold (Au) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-2031 | 3D PDF | Stift | - | - | Gold (Au) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | - | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-264-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-208-12141 | 3D PDF | Stift | - | - | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | - | - | Leiterplatte | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-20141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 mm² | 20 AWG | Nickel (Ni) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm² | 20 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-2031 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 mm² | 20 AWG | Gold (Au) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm² | 20 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-2031 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 mm² | 20 AWG | Gold (Au) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm² | 20 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-210-1231 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | Palladium-Nickel (PdNi) | Ins Gehäuse integriert | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-256-12233 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Palladium-Nickel (PdNi) | Ins Gehäuse integriert | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-16141 | 3D PDF | Stift | - | - | Nickel (Ni) | - | 1.59 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Leiterplatte | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-241-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | - | - | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Leiterplatte | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-209-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 2 mm² | 14 AWG | Nickel (Ni) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | 2 mm² | 14 AWG | Draht | 125 °C | 19.28 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-244-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | - | - | Nickel (Ni) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | - | 125 °C | 48,06 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-244-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | - | - | Gold (Au) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | - | 150 °C | 48,06 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-203-04141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 13 – 16 mm² | 6 AWG | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 5.7 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 13 mm², 16 mm² | 6 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-209-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 2 mm² | 14 AWG | Gold (Au) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | 2 mm² | 14 AWG | Draht | 150 °C | 19.28 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-221-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Gold (Au) | Ins Gehäuse integriert | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-005-20309 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Zinn (Sn) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-220-1231 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | Palladium-Nickel (PdNi) | Ins Gehäuse integriert | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-002-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Palladium-Nickel (PdNi) | Ins Gehäuse integriert | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-20141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 mm² | 20 AWG | Nickel (Ni) | - | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm² | 20 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-010-20141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Nickel (Ni) | Clean Body | 1 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Draht | 125 °C | 18,06 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-208-1631 | 3D PDF | Stift | - | - | Gold (Au) | - | 1.59 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | Leiterplatte | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-203-12141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-204-12141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2.08 – 3.31 mm² | 14 – 12 AWG | Nickel (Ni) | - | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | - | - | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-245-1290 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | - | - | - | Ins Gehäuse integriert | 2.4 mm | 25-40 A (Leistung) | - | - | - | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-247-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Gold (Au) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 47,88 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-204-0490 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 13 – 16 mm² | 6 AWG | Nickel (Ni) | - | 5.7 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 13 mm², 16 mm² | 6 AWG | Draht | 125 °C | 26,16 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-204-08141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Nickel (Ni) | - | 3.61 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-201-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Gold (Au) | - | 1.59 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-202-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Nickel (Ni) | - | 1.59 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Gold (Au) | - | 1.59 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-215-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2 mm² | 14 AWG | Nickel (Ni) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | 2 mm² | 14 AWG | Draht | 125 °C | 20,57 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-215-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2 mm² | 14 AWG | Gold (Au) | Clean Body | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | 2 mm² | 14 AWG | Draht | 150 °C | 20,85 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-16141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Nickel (Ni) | - | 1.59 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-004-1631 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Palladium-Nickel (PdNi) | Ins Gehäuse integriert | 1.5 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 2362989-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Gold (Au) | Clean Body | 3.61 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Draht | 150 °C | 26,16 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 2362987-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Gold (Au) | Clean Body | 3.61 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Draht | 150 °C | 24,84 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 5960-203-04141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 21 – 25 mm² | 4 AWG | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 5.7 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 21 mm², 25 mm² | 4 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 5962-203-04141 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 21 – 25 mm² | 4 AWG | Nickel (Ni) | Ins Gehäuse integriert | 5.7 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | 21 mm², 25 mm² | 4 AWG | Draht | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |