Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DRC Endgehäuse bieten hohen Schutz und Zugentlastung und sind optisch ansprechend.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  70

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Nylon 66, PA GF

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  90

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 0 – 26, 0 – 17

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 0 – 1.024, 0 – .669

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 48, 90, 144, 150

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D799-B128

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.