• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC), Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

  • Anzahl der Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.8 mm [ .071 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 19.3, 22.9, 30.1

  • Steckverbinderlänge (in) .75, .9, 1.18

  • Steckverbinderbreite  15.7 mm [ .61 in ]

  • Steckverbinderhöhe  8.35 mm [ .32 in ]

  • Reihenabstand  2.75 mm [ .11 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton

  • Verpackungsmenge  160, 180, 220

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9932-M6641

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten