• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2, 10.16

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .079, .399

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 12.6, 22.6, 24.6, 28.6, 30.6, 32.6, 36.6, 42.6

  • Steckverbinderlänge (in) .49, .88, .96, 1.12, 1.2, 1.44, 1.67

  • Steckverbinderbreite (mm) 11.3, 21

  • Steckverbinderbreite (in) .44, .82

  • Steckverbinderhöhe (mm) 11.3, 12.45

  • Steckverbinderhöhe (in) .44, .49

  • Reihenabstand (mm) 3.3

  • Reihenabstand (in) .129, .138

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 150, 200, 500, 2400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.