• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen, Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker, Stecksockel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 10.16

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .098, .399

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.1, 17.6, 19.6, 27.6, 37.1

  • Steckverbinderlänge (in) .29, .39, .49, .59, .67, .69, .692, .77, 1.08, 1.46

  • Steckverbinderbreite (mm) 11.3, 21

  • Steckverbinderbreite (in) .44, .82

  • Steckverbinderhöhe (mm) 8, 9.15, 11.3, 12.45, 13.9

  • Steckverbinderhöhe (in) .31, .36, .444, .49, .54, 44

  • Reihenabstand  3.3 mm [ .129 in ]

  • Reihenabstand  3.3 mm [ .129 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1600

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15B

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.