• Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  .7 mm [ .028 in ]

  • Steckbereich-Länge  3.6 mm [ .141 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Steckzungendicke  .5 mm [ .02 in ]

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381, .76, 1, 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30, 40, 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt, Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3, 5, 15

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .5 mm [ .02 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.05 mm [ .12 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Lötstift

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte, Zapfen

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .079 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]

  • Steckverbinderlänge  20.6 mm [ .811 in ]

  • Steckverbinderbreite  11.3 mm [ .444 in ]

  • Steckverbinderhöhe  12.45 mm [ .490 in ]

  • Reihenabstand  3.3 mm [ .129 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 37, 40, 360

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Rolle und Box, Tray, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15E

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.