• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  .7 mm [ .028 in ]

  • Steckbereich-Länge  3.6 mm [ .141 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 2

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 78.73, 78.74

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Steckzungendicke  .5 mm [ .02 in ]

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381, 1, 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 40, 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .5 mm [ .02 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.05, 3.1

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .12, .122

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 9T GF, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .01, .099

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.6, 27.6

  • Steckverbinderlänge (in) .299, .397, .496, .594, .692, 1.08

  • Steckverbinderbreite (mm) 11.3, 15

  • Steckverbinderbreite (in) .444, .445, .59

  • Steckverbinderhöhe (mm) 11.8, 12.45

  • Steckverbinderhöhe (in) .464, .490, .49

  • Reihenabstand (mm) 3.3

  • Reihenabstand (in) .129, .13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  16, 17, 20, 26, 30, 37, 46, 61

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15F

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.