• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8, 12, 16, 22, 30, 38

  • Anzahl der Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 4.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung, Klemme

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.5 mm [ .137 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  32.2 mm [ 1.26 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 18

  • Steckverbinderbreite  20.6 mm [ .81 in ]

  • Steckverbinderhöhe  16.4 mm [ .64 in ]

  • Reihenabstand  3.3 mm [ .129 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .5 – .1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Verpackungsmenge  48

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15I

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.