Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  Massiv oder Litzen

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  .9 mm [ .035 in ]

  • Kontaktlänge (mm) 15.48, 21.55, 21.65, 15,58

  • Kontaktlänge (in) .852, 0,613

  • Hülsentyp  Open

  • Steckzungendicke  .5 mm [ .019 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .38 µm [ 15 µin ]

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.27 – 1.9, .88 – 1.5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .048 – .075, .035 – .059

  • Drahtgröße (AWG) 24, 28 – 24, 22 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .24, .34 – .86, .08 – .24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  10000, 15000, 27000, 40000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A66

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.