Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 6, 8, 12, 16, 20, 48, 50

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Naturbelassen

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5, 8

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 3.81, 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .098, .15, .2

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Thermoplast, Polyester GF

Abmessungen

  • Reihenabstand (mm) 3.75

  • Reihenabstand (in) .147, .148

  • Steckverbinderlänge (mm) 8.9, 10.2, 11.4, 12.7, 16.4, 17.7, 26.4, 58.65

  • Steckverbinderlänge (in) .35, .4, .44, .5, .64, .69, 1.03, 2.3

  • Steckverbinderhöhe (mm) 10.95, 12.03, 12.98, 14.7, 14.8, 15.78, 15.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .43, .47, .51, .57, .58, .62

  • Steckverbinderbreite (mm) 20, 22.8, 30.69

  • Steckverbinderbreite (in) .78, .897, 1.2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte, Box, Tray

  • Verpackungsmenge  200, 300, 400, 432, 480, 500, 600, 1200, 1600, 2000, 2400, 3200, 3600

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A66A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.