• Einzeldrahttyp  Litze

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  3.1 mm [ .122 in ]

  • Kontaktlänge (mm) 17.1, 17.8, 21.8, 25.5

  • Kontaktlänge (in) .673, .858, 1,003, 0,701

  • Hülsentyp  Open

  • Steckzungendicke  .8 mm [ .031 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke (µm) 1.27, 1.3

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke (µin) 50, 51.18

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .38 µm [ 15 µin ]

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 24

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.8 – 3.23, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .079 – .148, .078 – .149, .114 – .161, .071 – .127

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 14 – 12, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 1.23 – 2.27, .5 – 1.42, 2.08 – 3.62

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  500, 2500, 8000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A78

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.