• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6.35 mm [ .25 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 33.7, 40.05

  • Steckverbinderlänge (in) 1.32, 1.57

  • Steckverbinderbreite  23 mm [ .9 in ]

  • Steckverbinderhöhe  8.5 mm [ .33 in ]

  • Reihenabstand  8.8 mm [ .346 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  200, 250

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A78A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.