Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 630

  • Betriebsspannung (VDC) 630

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.3 µm [ 51.18 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Stiftdurchmesser  6.28 mm [ .25 in ]

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Silber (Ag)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 65

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1 – 2.5 mm [ .039 – .098 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 6, 8, 12 – 10, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 7.95 – 8.92, 2.7 – 6.6, 1.23 – 2.27, 6.7 – 10.5, 10.6 – 16.7

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz

  • Verpackungsmenge  30

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A86

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.