• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  SPDT, SPST NC

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPDT, SPST NO, SPST NC

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 4, 85

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 400, 600

  • Spulenspannung (VDC) 28, 30

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  8-32 UNF-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  3/8-24 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  10-32 UNF-2A-Bolzen, 8-32 UNF-2A-Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Hilfsdrehmoment (in-lbs) 15

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 15, 24

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 112,5

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-A981

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.