Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Hochvoltschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  1 Form A, (SPST-NO)

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 15, 72

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 1000

  • Kontaktnennstrom (A) 1000

  • Spulenspannung (VDC) 14, 16, 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet, Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  Schwebende Leitung

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-20 UNC-2B, Sammelschiene

  • Spulenanschluss-Typ  Schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 45 – 55

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Magnetdrahtlänge  381 mm [ 15 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .34

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-K1K-CONT

Literatur

Produktzeichnungen

Datenblätter/Katalogseiten