• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  2 Form Z, 2 SPDT, 4 SPDT, Ohne, SPST NO

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPST NO, SPST NO DB

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 52, 55, 120

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 400

  • Spulenspannung (VDC) 28, 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  Drahtsteckverbinder, D-Sub, Rundsteckverbinder, Schwebende Leitung

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A, 1/4-28 UNF-2A-Bolzen, Sammelschiene

  • Spulenanschluss-Typ  D-Sub, Schwebende Leitungen, Steckverbinder

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 56, 56,3

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Sammelleitermontage

Abmessungen

  • Magnetdrahtlänge  343 mm [ 13.5 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .129 – .518

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Individuell

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-K400

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.