• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  3PDT, SPDT

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  1 NC und 1 NO, SPST NO DB, SPST NC DB

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 400

  • Spulenspannung (VDC) 28, 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  D-Sub

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A, Sammelschiene

  • Spulenanschluss-Typ  D-Sub

Montage und Anschlusstechnik

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 56,3

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Sammelleitermontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-KD400

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.