• Relais-/Schütztyp  Schutzrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPST NC

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 1,4

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 1, 0,2, 0,08, 0,25

  • Spulenspannung (VDC) 28

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  6-32 UNC-2A, 6-32 UNC-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  6-32 UNC-2A, 6-32 UNC-2A-Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 7,5

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 7,5

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-Q50

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.