Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der HTU21D Sensor ist ein eigenständiger Feuchtigkeits- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird.  Der Sensor kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden und verfügt über eine einstellbare Auflösung, eine Erkennungsfunktion für niedrige Batteriestände sowie eine Prüfsummenfunktion. Der HTU21D umfasst einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen.

Spezifikationen

  • Messung der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • Feuchtigkeitsauflösung von 8 bis 12 Bit einstellbar
  • Temperaturauflösung von 11 bis 14 Bit einstellbar
  • Standby-Strom 0,14 µA
  • Arbeitsstrom 500 µA (nur während der Messung)
  • Genauigkeit ±3 %  

Leistung

  • Abdeckung des vollständigen Feuchtigkeitsbereich von 0 bis 100 % relative Feuchte
  • Großer Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C
  • Verwendung der Ausgangsdaten zum Berechnen der absoluten Feuchtigkeit und des Taupunkts
  • Schnelle Erholung von der Kondensatbildung: 10 Sekunden
  • Kurze Ansprechzeit bei Feuchtigkeitsänderungen: 5 Sekunden (typisch)
  • Vollständig kalibriert und auswechselbar
  • Vollständige Erholung von der Kondensatbildung
  • Schnelle digitale Umwandlungszeit: 14 ms (typisch)  

Vorteile

  • Mit Digilent Pmod™ kompatibler Steckverbinder mit 12 Stiften
  • I2C-Schnittstelle
  • Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
  • FPGA-Treiber für blankes Metall stehen zum Herunterladen bereit.
  • µC C Code-Treiber stehen zum Herunterladen bereit.
  • Eingebautes Heizelement gegen Kondensatbildung
  • Verfügbar mit PTFE-Umgebungsfilter über dem Sensor
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Peripheriemodule

  • Sensortyp  Feuchtigkeit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten