Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der MS5637 Sensor ist ein eigenständiger Druck- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Der Sensor kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit _Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.  

Spezifikationen

  • Messung des Drucks von 300 mbar bis 1.200 mbar
  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  •  

Leistung

  • Druckbereich von 300 bis 1.200 mbar
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
  • Die Auflösung der Höhenmessung beträgt auf Meereshöhe 20 cm Luft.
  • Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)  

Vorteile

  • Mit Digilent Pmod™ kompatibler Steckverbinder mit 12 Stiften
  • I2C-Schnittstelle
  • Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
  • FPGA-Treiber für blankes Metall stehen zum Herunterladen bereit.
  • µC C Code-Treiber stehen zum Herunterladen bereit.
  • 24-Bit-Auflösung für Druck
  • 24-Bit-Auflösung für Temperatur
  • Auf Chip gespeicherte Parameter  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Peripheriemodule

  • Sensortyp  Druck

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten