• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Gehäusekit

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, G, N

  • Dichtungstyp  Schalttafeldichtung

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Rasthaken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zusammensetzung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DMC-MD-26

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten