Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Gerät enthält ein robustes Temperatursensorelement, einen A/D-Wandler und einen Mikrocontroller zur Verwaltung des Datenaustauschs über eine I2C-Schnittstelle. TSYS03 ist in einem TDFN8- (2,5 mm x 2,5 mm) oder einem XDFN6-Gehäuse (1,5 mm x 1,5 mm) erhältlich, um sich leicht an den verfügbaren Platz auf einer Leiterplatte anzupassen. Diese Gehäuse sind sehr klein und haben eine geringe thermische Masse, was eine schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen ermöglicht. Der Betriebs- und Messtemperaturbereich beträgt –40 °C bis +125 °C mit einer Auflösung von ±0,01 °C. Die Betriebs- und Standby-Ströme sind extrem niedrig, was diesen Sensor ideal für mobile und batteriebetriebene Anwendungen macht. 

Ausgewählte Vorteile

  • Hohe Genauigkeit ±0,5°C
  • Einstellung des hochpräzisen Temperaturbereichs auf Anfrage
  • I2C-Schnittstelle bis 1 MHz
  • Programmierbare I²C-Adresse
  • Geringer Versorgungsstrom < 5 A (Standby < 0,3 A)
  • Bereich der Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C

Anwendungsbereiche

  • HLKK- und Wetterstationen
  • Fahrzeugbatterieüberwachung
Infografik TSYS03 Abmessungen
FAQ

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Sind die TSYS03 Sensoren RoHS-konform?

Ja, die TSYS03 Sensoren sind RoHS- und REACH-konform. 

 

Ist für die Betriebssysteme eine Firmware oder App erforderlich?

Es ist keine Firmware oder App für die Einrichtung erforderlich. Der Anschluss kann über eine I²C-Schnittstelle mit Mikrocontrollern erfolgen.

 

Welche kundenspezifischen Optionen sind auf Anfrage erhältlich?

Die digitalen Temperatursensoren TSYS03 können auf Anfrage vorkonfiguriert (mit I²C-Adresse) geliefert werden.

 

Können die digitalen Temperatursensoren TSYS03 mit unterschiedlichen I²C-Adressen konfiguriert werden? Und wenn ja, welche Installationsschritte sind zu befolgen?

Ja, der TSYS03 kann mit verschiedenen I²C-Adressen konfiguriert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Anwendungshinweis Programmierung einer alternativen I²C-Adresse

 

Könnte der Sensor von Hand gelötet werden?

Ja, der TSYS03 kann von Hand gelötet werden, wir empfehlen dies jedoch aufgrund seiner kleinen Größe nicht.

 

Was sind die typischen Anwendungen für die digitalen Temperatursensoren?

Der TSYS03 gehört zur TSYS Serie, die ein breites Angebot an digitalen Temperatursensoren abdeckt. Für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen, wie z. B. Konsumgüter, ist TSYS03 die beste Wahl. Für medizinische oder klinische Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen wird der TSYS01 empfohlen. 

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  TDFN8, XDFN6

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  SMD

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung: (V) 2,4 – 5,5

  • Versorgungsstrom (max.) (µA) 400

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 1.5, 2.5

  • Produktbreite (in) .059, .098

  • Produktlänge (mm) 1.5, 2,5

  • Produktlänge (in) .098, 0,059

  • Produkthöhe (mm) 0,75, 0,38

  • Produkthöhe (in) .03, 0,015

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit T_Range (°C) '-5 – 50

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Genauigkeit (bei T_ref) (°C) ± .5

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  I2C

Weitere

  • Auflösung (bit) 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DTS0001

Literatur

Mikroe, Click Board und mikroBUS sind Marken von MikroElektronika DOO.