Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Er ist mit Dynamikbereichen von ±4 g und ±20 g verfügbar und bietet einen flachen Frequenzgang bis 5 kHz.  Der Beschleunigungsmesser weist eine hermetische Konstruktion mit TO-8-Sockelkonfiguration auf. Das Modell 808M1 ist mit einem piezokeramischen Kristall mit energiesparender Elektronik in einem vollständig abgeschirmten Gehäuse ausgestattet und eignet sich für viele eingebettete OEM-Anwendungen. Der Beschleunigungsmesser wird in zwei Konfigurationen angeboten: jeweils eine für die Klebe- sowie eine für die Bolzenmontage.

VORTEILE

  • Beschleunigungsmesser der TO-8 Serie 
  • Dreileiter-Spannungsausgang 
  • Kostengünstige eingebettete Anwendungen 
  • Stromverbrauch von <0,80 mA
  • Bereiche von ±4 g und ±20 g
  • Große Bandbreite von bis zu 5 kHz
  • Hermetisch abgedichtet
  • Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C
  • Design mit geerdetem Gehäuse
  • Anregungsspannung von 3,0 bis 5,5

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Eingebettet

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Leitung

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 3 – 5.5

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 1 bis 3000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht (g) 20

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Klebstoff, Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 4 – 20

  • Empfindlichkeitsbereich (mV/g) 100 – 500

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 4, 20

  • Empfindlichkeit (mV/g) 100, 500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EAC0011

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten