Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Warmschrumpfkabelgarnituren werden seit mehr als 35 Jahren von Energieversorgern und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt verwendet. Dank dieser stetigen Branchenerfahrung ist TE Führer in Materialforschung und Technologien für Hochvoltanwendungen. Die Materialforschung von TE ist der Grundbaustein für die Entwicklung unserer Schrumpfmuffen. Die in unseren Kabelgarnituren verwendeten Materialien sind in Bezug auf Produktdesign und Funktion, Herstellung und erwartete Serviceumgebungen bis ins Detail optimiert. Die Technologie ist geeignet für Papier- und Kunststoffkabelkonstruktionen in Verbindung mit unterschiedlichsten Verbindungstechniken (z. B. Schraubtechnologie, Presstechnologie). Die Muffe besteht aus unterschiedlichen isolierenden Lagen im Inneren und einer äußeren Leitschicht, die die Funktion des Kabels um die Kontaktstelle wiederherstellen. Während des Schrumpfvorgangs wird die gespeicherte Rückstellkraft der Elastomer-Schicht freigegeben.  In Kombination mit der Rückstellkraft der wärmeschrumpfenden äußeren Schichten des Muffenkörpers und der hervorragenden Fähigkeit zur geometrischen Anpassung erzeugt der daraus entstehende Hochdruck elektrisch stabile Grenzschichten als hochwirksamen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit.



Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hoher Grad an mechanischem Schutz gegen Umwelteinflüsse
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Papier- und Kunststoffkabelkonstruktionen
  • Schraubverbinder
  • Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Isolierungslagen wie XLPE, EPR oder Papier-MIND
  • Geprüft nach IEEE 404 und IEC 60840
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Aluminiumhülse, Kupferband

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 52, ≤ 72

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Papier, Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 2500

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 62 – 77, 50 – 65, 52 – 65, 42 – 55, 48 – 65, 38 – 55, 70 – 86, 30 – 45, 30 – 86

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,18 – 1,77, 1,97 – 2,56, 1,5 – 2,17, 2,05 – 2,56, 1,89 – 2,56, 1,65 – 2,17, 2,76 – 3,39, 2,75 – 3,39, 2,44 – 3,03, 1,181 – 3,386

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 2500

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 50, 60, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 100

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.97, 2.39, 2.75, 2.79, 2.8, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.94

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 60840, IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EHVS-H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten