Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (Leiter), Schraubverbinder enthalten

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Abschirmungsbruch, Verbindungsmuffe

  • Schließmethode  Umhüllt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 245, ≤ 145

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Polymerisch, XLPE/EPR

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (max.) (mm²) 2500

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 2500

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 77 – 119, 50 – 112

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,969 – 4,409, 3,031 – 4,685

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 145, 150

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 5.709, 5.905

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 55

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 60840

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EHVS-S

Literatur