Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die geschirmten, steckbaren Kabelanschlüsse RSES bzw. RSSS in abgewinkelter und gerader Ausführung der Produktreihe Raychem von TE Connectivity (TE) dienen zum Anschluss von geschirmten Einleiter-Kunstoffkabeln an gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen und andere Geräte, die mit Durchführungstyp A (gemäß EN 50180/EN 50181) für 250 A Dauerstrom ausgestattet sind. Die Kabelstecker RSES und RSSS sind mit CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008 konform und wurden für Systemspannungen bis 24 kV geprüft.

Bestehend aus einer Kombination aus robustem EPDM-Kautschuk für das Außengehäuse und hochmodifiziertem Silikonkautschuk für die innere Isolation, sind die Kabelstecker RSES und RSSS gleichermaßen für die Innen- wie die Außenmontage auch in extremen Umgebungen geeignet und gewährleisten eine herausragende elektrische Leistung. Die steckbaren bzw. schraubbaren Kabelanschlüsse sind durch eine geerdete leitfähige Außenschicht geschirmt, die für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb sorgt.

Dank der Schraubkabelschuhe mit Abreißkopf sind die Kabelstecker RSES und RSSS leicht und schnell zu montieren, wobei eine Vielzahl an Kabelquerschnitten unterstützt wird (16 bis 95 mm² und 70 bis 150 mm²). Die Kabelstecker RSES und RSSS können mit einem kapazitiven Spannungsabgriff ausgestattet werden, um das Anliegen von Spannung im Stromkabelnetz zu ermitteln.

 

 

Wichtige Eigenschaften

  • Der mit Peroxid ausgehärtete EPDM-Kautschuk sorgt für einen niedrigen Zugverformungsrest und eine hohe Isolationsfestigkeit.
  •  100 % werksseitig geprüft für partielle Entladung und AC Hipot gemäß IEEE 386 
  • Optionaler kapazitiver Prüfpunkt auf Winkelstecker vorhanden
  •  Ist für 15/28-kV-Kabel bis zu 1.250 kcmil ausgelegt
  • 900-A-Funktion ist verfügbar
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schraubverbinder, Kaltschrumpfprodukt, Mechanische Eigenschaften, Crimp

  • Durchführungstyp  600A, 900A

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Band/Draht, Keine, Kupferband

  • Geschirmt  Geschirmt

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 28

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 39,36, 25,64, 18,67, 23,37, 29,21, 35,56, 15,49, 42,93, 17,53, 19,05, 21,84, 32,51

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) 1, 0,92, 0,75, 1,4, 1,54, 1,69, 0,735, 0,859, 0,61, 1,27, 0,69, 1,15

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 34,5 – 39,6, 24,9 – 29, 45,2 – 49,9, 37,6 – 43,2, 41,7 – 46,7, 27,4 – 32,5, 31. – 36,1, 16,3 – 19,3, 24,9 – 29., 23,1 – 27,1, 18,3 – 21,5, 31 – 36,1, 19,9 – 24,6

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2,

Betrieb/Anwendung

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  15/28 kV T-Winkel-Kit, 15/28 kV T-Winkel-Kit mit Mantelabdichtung, Bogenstück-Steckverbinder, Isolierkappe, Kabelabzweig, T-Adapter, T-Steckverbinder

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 386

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ELB-15-28-DB

Literatur