Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Isolierkappe bietet einen isolierenden, tauchfesten Schutz für unter Spannung stehende Lasttrenn-Schnittstellen mit 15/25/35 kV. Sie werden häufig vorübergehend oder dauerhaft in Auflagenmontage-Schaltanlagen, unterirdischen Schächten, Schaltanlagen, Transformatoren und zahlreichen anderen Vorrichtungen eingesetzt. Zu typischen Anwendungen zählen Systemwartung, Neukonfiguration der Schaltung und zukünftige Erweiterung.

Die Kappe entspricht IEEE 386. Diese Isolierkappen können darum auch mit den Produkten anderer Hersteller ausgewechselt werden, die ebenfalls diesem Industriestandard entsprechen.

Wichtige Eigenschaften

  • Bietet isolierte, vollständig abgeschirmte, tauchfeste Verbindung
  • Erhält das Massepotenzial an der Kappenoberfläche, wenn der Beilaufdraht mit einer gemeinsamen Erdung verbunden ist
  • Entspricht der Norm ANSI/IEEE 386
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Stromversorgungs-Verbindertyp  Kompression

  • Durchführungstyp  200A

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 25, ≤ 15, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

Betrieb/Anwendung

  • Lasttrennstecker-Produkttyp  Isolierkappe

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ELB-IC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten