Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Bindungsmaterial | Füllmaterial | Dichtungsform | Schließkraft | Produktlänge | Außendurchmesser |
---|
| 2418219-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418092-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.8 mm |
| 2418218-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 10 m | 3.2 mm |
| 2418098-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418094-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 1 mm |
| 2418213-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418116-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 1 mm |
| 2418091-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418096-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.8 mm |
| 2418093-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 2 mm |
| 2418192-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 1 mm |
| 2418212-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 2 mm |
| 2418214-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.8 mm |
| 2418095-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418193-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 2 mm |
| 2418194-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 10 m | 2.6 mm |
| 2418210-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418211-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 10 m | 1.8 mm |
| 2418220-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 10 m | 2.6 mm |
| 2418195-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 10 m | 3.2 mm |
| 2418216-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2418198-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 10 m | 3.2 mm |
| 2418221-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 10 m | 3.2 mm |
| 2418121-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 1 mm |
| 2418217-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 10 m | 2.6 mm |
| 2420736-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.8 mm |
| 2420737-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 2 mm |
| 2420738-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420739-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 1 m | 2.6 mm |
| 2420744-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 1 m | 1 mm |
| 2420745-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420746-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.8 mm |
| 2420748-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 1 mm |
| 2418215-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 10 m | 2 mm |
| 2420730-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 1 m | 1 mm |
| 2420731-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420733-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Massiv, rund | - | 1 m | 2 mm |
| 2420741-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420750-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.8 mm |
| 2420754-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 1 m | 3.2 mm |
| 2418196-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 10 m | 1.6 mm |
| 2420734-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 1 mm |
| 2420749-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420752-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420753-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 1 m | 2.6 mm |
| 2420755-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420757-1 | Produktzeichnung
| Fluorsilikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 1 m | 3.2 mm |
| 2418197-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Rohr | - | 10 m | 2.6 mm |
| 2420735-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Versilbertes Aluminium (Ag/Al) | Massiv, rund | - | 1 m | 1.6 mm |
| 2420740-1 | Produktzeichnung
| Silikon | Vernickelter Graphit (Ni/C) | Rohr | - | 1 m | 3.2 mm |