Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fertiger Typ  Leitfähige Platte

  • Bindungsmaterial  Fluorsilikon, Silikon

  • Füllmaterial  Vernickelter Graphit (Ni/C), Versilbertes Aluminium (Ag/Al)

  • Schließkraft (N/cm²) 107.8, 114.9, 138.1, 151.4, 159.2, 159.8, 170.1, 171.5

Elektrische Kennwerte

  • Widerstand gegen Erdöl  Ja, Nein

  • Volumenwiderstand (max.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  Geformte EMV-Dichtung

  • Dichtungsform  Rechteckig

Abmessungen

  • Produktdicke (mm) .8, 1.2, 1.6

  • Produktdicke (in) .031, .047, .062

  • Produktbreite (mm) 50, 150, 300

  • Produktbreite (in) 1.968, 5.9, 11.81

  • Außendurchmesser  150 mm [ 5.9 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EMIG-0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten