• Fertiger Typ  Leitfähige Platte

  • Bindungsmaterial  Fluorsilikon, Silikon

  • Füllmaterial  Vernickelter Graphit (Ni/C), Versilbertes Aluminium (Ag/Al)

Elektrische Kennwerte

  • Widerstand gegen Erdöl  Ja, Nein

  • Volumenwiderstand (max.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  EMV‑Steckverbinderdichtung

  • Dichtungsform  Rechteckig

Abmessungen

  • Produktdicke  .8 mm [ .031 in ]

  • Produktbreite (mm) 24.51, 29.29, 31.95, 34.32, 38.1, 41.28, 44.45, 47.63

  • Produktbreite (in) .965, 1.153, 1.258, 1.351, 1.5, 1.625, 1.75, 1.875

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EMIG-0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten