Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Flexibles Flachkabel

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet, Zinn-Blei

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Für Leiterbreite geeignet (mm) .66, 2.33

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-F439-S01339127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.