Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Je nach Bereich ist die Messzelle FN3000 aus einer Aluminiumlegierung oder aus Edelstahl gefertigt und steht in zahlreichen Varianten zur Verfügung.  Diese Kraftmesszelle eignet sich für Prüfstandanwendungen sowie für den Einsatz in vielen rauen Umgebungen und kann für erhöhten Schutz angepasst werden.

Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen.

Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit. 

Vorteile

  • Pancake-Messzelle für starke Beanspruchung
  • Standardbereiche von 10 bis 1000 kN
  • Sehr hohe Stabilität
  • Aluminium oder Edelstahl
  • Hoher IP-Schutz verfügbar
  • Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker
  • Statische und dynamische Anwendungen
  • Zugkraft und Kompression
  • Linearität 0,1 % FS
  • Integrierter Verstärker optional
  • IP65 optional 

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 1000000, 0 – 100000, 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • Endbereich (lbf) 0 – 224800, 0 – 44960, 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 5600, 0 – 45000, 0 – 22500

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10, 10 – 30, '-15 – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten