Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Je nach Bereich ist die FN3000 aus einer Aluminiumlegierung oder aus Edelstahl gefertigt und steht in zahlreichen Varianten zur Verfügung.  Sie eignet sich für Prüfstandanwendungen sowie für den Einsatz in vielen rauen Umgebungen und kann für erhöhten Schutz angepasst werden. Aufgrund langjähriger Erfahrung arbeitet TE bei der Entwicklung und Anpassung von Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen häufig mit den Kunden zusammen. Zusätzlich bieten wir umfangreiche Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit. Anleitungen sind auf Anfrage erhältlich.

Vorteile

  • Pancake-Messzelle für starke Beanspruchung
  • Standardbereiche 10 kN bis 1000 kN
  • Hohe Stabilität
  • Aluminium oder Edelstahl
  • Hoher IP-Schutz verfügbar
  • Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker

Anwendungen

  • Prozesssteuerungsanlagen
  • Wägekalibrierwerkzeug
  • Ermüdungsprüfstände
  • Hydraulikpressenregelung
  • Labor und Forschung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 2000000, 0 – 50000, 0 – 20000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • Endbereich (lbf) 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 449600, 0 – 45000, 0 – 4500

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10, 10 – 30, '-15 – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0009

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten