Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Aufgrund dieses Designs kann Measurement Specialties, Inc. extrem kleine Sensoren fertigen, ohne den thermischen Nullpunkt und die Empfindlichkeit zu beeinträchtigen. Die XFL212R misst die Belastung bei der Kompression in statischen und dynamischen Anwendungen. Anders als Sensoren mit flachen Kraftangriffsflächen verfügt die XFL212R über einen kugelförmigen Lastknopf, der eine genauere Belastung und somit präzisere Messungen ermöglicht. Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungs-messstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium versehen ist. Diese Silizium-Dehnungsmessstreifen ermöglichen eine optimale Leistung der Messzelle bei niedrigen Bereichen und Frequenzen. Je nach vollständigem Messbereich ist der Sensor aus einer Aluminiumlegierung oder aus Edelstahl gefertigt und hält beträchtlichen Überlasten stand.

Vorteile

  • 0-5 bis 0-500 N
  • Kompression
  • Mit 3,5 mm äußerst flach
  • Durchmesser nur 12 mm 
  • Integrierter kugelförmiger Lastknopf
  • Für statische und dynamische Anwendungen
  • Geringe Baugröße 
  • Hohe Steifigkeit
  • Weitere Designs auf Anfrage erhältlich
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten