Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Aufgrund dieses Designs kann Measurement Specialties, Inc. extrem kleine Sensoren fertigen, ohne den thermischen Nullpunkt und die Empfindlichkeit zu beeinträchtigen.
Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium versehen ist. Der XFL225D wurde für die Messung von vollständigen Messbereichen bis 5000 N entwickelt und hält beträchtlichen Überlasten stand. Er kann die Belastung bei der Kompression in statischen und dynamischen Anwendungen messen. Eine Zugentlastungsfeder verstärkt den Kabelausgang. Dieser Sensor ist als Unterlegscheibenmodell (Durchmesser der Öffnung: 8,2 mm) zum Messen der Anziehkraft von Schrauben verfügbar. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Testumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.
Vorteile
0-10 N bis 0-5 kN
Kompression
Sehr flach
Durchmesser 25 mm
Unterlegscheibenmodell
Für statische und dynamische Anwendungen
Zugentlastungsfeder
Geringe Baugröße
Flachsensor
Innenöffnung 8 mm oder flache Oberfläche
Weitere Spezialdesigns auf Anfrage
Temperaturkompensiert
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.