Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Miniaturgröße ermöglicht Prüfungen in beengten Platzverhältnissen. Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungsmessstreifen aus mikro-bearbeitetem Silizium versehen ist. Diese Silizium-Dehnungs-messstreifen ermöglichen eine optimale Leistung der Messzelle bei niedrigen Bereichen und Frequenzen. Eine Zugentlastungs-feder verstärkt den Kabelausgang. Mit seinen beiden Außengewindebolzen ist der XFTC301 leicht in Industrie- und OEM-Anwendungen zu installieren. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und Ihnen hilfreiche Tipps zu geben.
Vorteile
0-500 N bis 0-10 kN
Hohe Steifigkeit
Mechanische Armatur mit Außengewinde
Linearität < 0,5 % FS
Zugkraft und/oder Kompression
Kleines und leicht zu montierendes Design
Großer Temperaturbereich als Option
Sehr geringe Größe
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.