Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Miniaturformat und das geringe Gewicht unserer Wägezellen ermöglichen Prüfungen, bei denen diese Bedingungen erfüllt sein müssen.  Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium versehen ist. Diese Silizium-Dehnungsmessstreifen ermöglichen eine optimale Leistung der Messzelle bei niedrigen Bereichen und Frequenzen. Für Sensoren mit einem Bereich zwischen 500 N und 2 kN ist ein Modell mit hohem Ausgangspegel verfügbar. Mit seinen beiden Innengewinden ist der XFTC320 leicht in Industrie- und OEM-Anwendungen zu installieren. Eine Zugentlastungsfeder verstärkt den Kabelausgang. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben.

VORTEILE

  • Bereiche von 0-2 N bis 0-2 kN
  • Zugkraft und Kompression
  • Hohe Überlastkapazität
  • Heavy Duty 
  • Optional als abgedichtete Version verfügbar
  • Integrierter Verstärker optional

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 1000

  • Endbereich (lbf) 0 – 224.8

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±2/50

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±2/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0028

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten