Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Kompatibel mit den meisten Sitzgurten
  • Zunge und Kabel abnehmbar
  • Einfache und kostengünstige Wartung
  • Mehrere Zungen, vom Kunden anpassbar
  • Dynamische Anwendung
  • Äußerst robust bei Crashtests
  • Erhältlich in Betriebsbereichen von 0–1 kN bis 0–50 kN
  • Entspricht EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1
Horizontale Leiste

Anwendungen

  • Bordanlagen für Crashtests
  • Sicherheitsdämpfer
  • Prüfen von Fallschirmgurten und Haltepunkten
Horizontale Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Automobil-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 25000

  • Endbereich (lbf) 0 – 5000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0033

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten