Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Da die zu messende Kraft auf Bremse, Kupplung, Beschleunigungssensor und Fahrzeugtypen unterschiedlich ist, bieten wir sowohl Standard- als auch kundenspezifische Messbereiche an.  Bei einem internen mechanischen Entkopplungssystem beträgt die Genauigkeit 1% F.S., unabhängig vom Einsatzort. Außerdem ist für hohe Ausgangsleistungen und alle Bereiche ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich. Eine ähnliche Pedalmesszelle mit größeren Dimensionen ist das Modell FN2570. Aufgrund langjähriger Erfahrung arbeiten wir bei der Entwicklung und Anpassung von Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen häufig mit den Kunden zusammen. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben.

Vorteile

  • Bereiche von 200 bis 2500 N 
  • Aluminiumgehäuse 
  • Kabelverschraubungsausgang
  • Genauigkeit 1 % unabhängig vom Kraftangriffspunkt
  • Nur Kompression
  • Integrierter Verstärker optional
  • Robustes Design
Horizontale Leiste

Anwendungen

  • Onboard-Fahrzeugausstattung
  • Prüfstandgeräte
  • Labor und Forschung
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten