Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Zu den Standardfunktionen des M905-Signalkonditionierers und der Anzeige zählen eine Tara-Funktion, die Erkennung und Speicherung von MAX/MIN-Werten und eine Halte-Funktion. Optionale Relais und digitale oder analoge Ausgaben können hinzugefügt werden, um Kontrollausgaben bereitzustellen. Durch mühelose Frontplatten- oder Remote-Programmierung kann das M905 an verschiedene Anwendungen angepasst werden und mit den meisten Sensoren von TE Connectivity (TE) arbeiten.  Darüber hinaus kann es in einem ABS-Gehäuse montiert werden.

Kompatible Sensortypen

Das M905 ist ein programmierbares Gerät, das standardmäßig zahlreiche Konditionierungstechnologien anbietet:

  • In Wheatstone-Brücke montierter Dehnungsmessstreifen-Sensor
  • Potenziometer
  • Prozesswandler ±10 V und 4-20 mA
  • Temperaturfühler PT100
  • Thermoelemente J, K, T

Wichtige Vorteile

  • Für Prozess-, Dehnungsmessstreifen-, Potenziometer- und Thermoelement-Sensoren geeignet
  • Anzeige: -19999 bis 19999
  • Kompaktes Gehäuse mit 96 x 48 x 60 mm
  • Frontplattenprogrammierung
  • 11-Punkt-Skalierung
  • Leiterplatten mit Steckeroptionen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Digitale Messanzeige

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 11 – 300

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0041

Literatur