Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Übersicht

Durch sein modulares Design eignet sich der ARD154 Wheatstone Brückenverstärker für viele verschiedene Anwendungen. Zu den Grundeinstellungen mit Steckkontakten auf der Platine gehören:

  • Versorgungsspannung der Brücke
  • Bandbreitensignalausgang für Spannung oder Strom 
  • Die Justierung von Nullpunkt und Verstärkung wird mit Trimmern an der Frontplatte erleichtert
  • Verstärker für DIN-Schiene 
  • Vollständige Wheatstone Brücken von 350 Ohm bis zu 10.000 Ohm 
  • ±10 V Analoger oder 0/4-20 mA Stromausgang 
  • 24 V DC Isolierte Stromversorgung 
  • 2 kHz oder 20 kHz max. Bandbreite 

Vorteile

  • Geeignet für 1 bis 4 parallele Dehnungsmessstreifen
  • 120 Ohm bis 10.000 Ohm Brückenimpedanz
  • 10-V- oder 5-V-Brückenspeisung – 4 oder 6 Kabel
  • Anpassbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,1 bis 30 mV/V
  • Kalibrierungs-Druckknopf von 0,1 bis 10 mV/V
  • Feinabstimmung des Nullpunkts und der Zunahme durch Trimmer
  • Genauigkeit: 0,01 % F.S.
  • 12 V DC ±10 % Isolierte Stromversorgung auf Anfrage

Anwendungen

  • Überwachungsgeräte
  • Wiegeaufgaben
  • Robotik und Aktoren
  • Labor und Forschung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Digitale Messanzeige

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±10 V, 4 – 20 mA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0043

Literatur