Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die FC23 bietet eine normierte Nullposition und Spanne für Austauschbarkeit. Zudem ist sie thermisch für Änderungen bei der Nullposition und der Spanne in Bezug auf die Temperatur kompensiert. Die FC23 ist mit proprietärer Technik von TE ausgestattet, bei der piezoresistive Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium verwendet werden, die mit Hochtemperaturglas an ein Hochleistungs-Edelstahlsubstrat verschmolzen sind. Die Sensortechnik von TE macht die alterungsanfälligen organischen Epoxide herkömmlicher Messzellendesigns überflüssig und bietet eine hervorragende, dauerhafte Stabilität bei der Spanne und Nullposition. Die FC23 misst die direkte Kraft und ist daher nicht anfällig für die Material-ermüdung, unter der die Designs anderer Anbieter, bei denen in mit Silikongel gefüllte Kavitäten eingebettete Druckkapseln verwendet werden, häufig mit der Zeit leiden. Die belastungsarme Microfused™ Technik sorgt für eine nahezu unbegrenzte Zykluslebenserwartung, eine überragende Auflösung und hohe Überlastkapazitäten.

Vorteile

  • Bereiche von 50-2000 lbf 
  • Hochpegel oder mV 
  • Austauschbar 
  • Kompaktes Lastknopfdesign
  • Verpackung nach Industriestandard
  • Erfüllt die Anforderungen von CE 
  • Rauscharm
  • Robust: Hohe Überlastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Auslenkung
  • Geringe Mittenabweichungsfehler
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Hohe Zykluslebensdauer

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  OEM-Kompressions-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 2000, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 250

  • Endbereich (lbf) 50, 100, 250, 500, 2000, 0 – 500, 0 – 650, 0 – 50, 0 – 1000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 20 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±,05

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±,05

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0002

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten