Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Sensortechnologie umgeht die alterungsanfälligen organischen Epoxide herkömmlicher Messzellendesigns und bietet eine hervorragende Langzeitstabilität. Dank dieses hochempfindlichen Dehnungsmessstreifens kann die Messzelle einen 20-mv/V-Ausgang mit niedriger Belastung und Auslenkung erzeugen und so eine lange Lebensdauer in einem äußerst kleinen Paket gewährleisten. Das Biegeelement wird präzise gefertigt, um eine ausgezeichneter Konsistenz für alle Teile zu gewährleisten. Die typischen Anwendungen reichen von medizinischen Geräten über Elektro- und Haushaltsgeräte bis hin zur Trainingsausrüstung.

Vorteile

  • Alle Teile aus Edelstahl 
  • Kleine Drucklast für einen Bereich von 500 G bis 3.000 G 
  • Hohe Empfindlichkeit von 20 mV/V 
  • ±1 % FS Nichtlinearität 
  • Dehnungsmessstreifen mit 2-200-Ω-Brücke 
  • Flexibles Kabel für enge Platzverhältnisse 
  • Geringe Baugröße
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Überlast
  • Geringe Auslenkung
  • Lange Lebensdauer
  • Geringe Kosten
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  OEM-Kompressions-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 5, 10, 20, 30

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 40, -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 185, 32 – 104

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  20 mV/V

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±,05

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±,05

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten