Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Sensor der Serie FS20 bietet eine normierte Nullposition und Spanne für Auswechselbarkeit. Er ist thermisch für Änderungen bei der Nullposition und der Spanne in Bezug auf die Temperatur kompensiert.

Der Druckkraftsensor FS20 ist mit proprietärer Sensortechnik von TE ausgestattet, bei der mikrobearbeitete piezoresistive Silizium-Dehnungsmessstreifen verwendet werden, die mit Hochtemperaturglas an ein Hochleistungs-Edelstahlsubstrat verschmolzen sind. Die Microfused™ Technik macht die alterungsanfälligen organischen Epoxide herkömmlicher Messzellendesigns überflüssig und bietet eine hervorragende, dauerhafte Stabilität bezüglich Spanne und Nullposition. Der FS20 misst die direkte Kraft und ist daher nicht anfällig für die Materialermüdung, unter der die Designs anderer Anbieter, bei denen in mit Silikongel gefüllte Kavitäten eingebettete Druckkapseln verwendet werden, häufig mit der Zeit leiden. Die belastungsarme TE-Technik sorgt für eine nahezu unbegrenzte Zykluslebenserwartung, eine überragende Auflösung und hohe Überlastkapazitäten. Der FS20 erweckt Ihr OEM-Produkt zum Leben, egal ob Sie jährlich Tausende oder Millionen von Lastzellen benötigen. Obwohl das Standardmodell ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, steht unser dediziertes Designteam in unserem Load Cell Engineering Center bereit, um Sie mit kundenspezifischen Designs für Ihre OEM-Anwendungen zu beliefern. Bitte beachten Sie auch die Modelle FC22 und FC23 für Anwendungen mit höheren Kräften.

Vorteile

  • Kräfte von 750 und 1500 Gramm 
  • Hoher Ausgangspegel 
  • Austauschbar 
  • Verpackung nach Industriestandard
  • Erfüllt die Anforderungen von CE 
  • Geringe Baugröße
  • Rauscharm
  • Robust: Hohe Überlastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Auslenkung
  • Nahezu unbegrenzte Zykluslebenserwartung
  • Geringe Mittenabweichungsfehler
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Verpolungsgeschützt
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Aktoren in Roboteranwendungen
  • Variable Kraftsteuerung
  • Last- und Drucksensorik
  • Medizinische Pumpen
  • Kontaktmessung
  • Wiegeaufgaben
  • Haushaltsgeräte

Weitere Sensoren für medizinische Pumpenanwendungen

  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  OEM-Kompressions-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 3, 5, 10, 15, 30, 50, 7,5, 0 – 1000, 0 – 1500

  • Endbereich (lbf) 500, 0 – 337.2, 0 – 224.8

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 1 bis 4 V, 4 V

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±,05

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±,05

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten