Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Robuste Druckkraft-Messzelle mit außergewöhnlichem Mehrwert

Optimiert für eingebettete kraftabhängige Anwendungen, von Einweg-Medizinprodukten über langlebige Elektro- und Haushaltsgeräte bis hin zu Trainingsausrüstung.  Die FX29 ermöglicht Designflexibilität dank verschiedener Ausgangsoptionen wie mV-, verstärktem und digitalem Ausgangssignal. Die FX29 verfügt über die hochzuverlässige Microfused-Technologie und wird in den Bereichen von 50 N bis 1000 N angeboten. Diese Microfused-Technologie sorgt für eine exzellente Stabilität hinsichtlich Spanne und Nullposition, eine besonders lange Zykluslebenserwartung, eine überragende Auflösung, hohe Überlastkapazitäten sowie eine unverstärkte Spannen-Empfindlichkeit von 20 mV/V. Die FX29 verwendet eine zweiteilige Konstruktion aus Edelstahlwerkstoffen. Die Kombination aus einem spritzgegossenen Biegelement aus Metall und mikrominiaturisierten MEMS-Dehnungsstreifen ermöglicht Flexibilität hinsichtlich Kraftbereichsoptionen für einen kostengünstigeren Sensor. Diese Verbesserungen gegenüber früheren Messzelldesigns ermöglichen der FX29 eine präzisere Dimensionssteuerung und eine bessere Leistung.

Orangefarbene Leiste
  1. Kraftmesszelle FX29 (Englisch)

Die FX29 von TE Connectivity (TE) ist eine kompakte Druckkraft-Messzelle mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis in einem robusten Sensorgehäuse mit Millivolt-Ausgangssignal oder mit analogem oder digitalem Ausgangssignal. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

Orangefarbene Leiste

Vorteile

  • Kompaktes Design
  • mV, verstärkte analoge oder digitale Ausgänge
  • Optionale digitale I2C-Schnittstelle
  • Außergewöhnlicher Mehrwert
  • Robuste Bauweise
  • Hohe Überlastbarkeit

Anwendungen

  • Medizinische Infusionspumpen
  • Analoge und digitale Waagen
  • Fitness- und Trainingsausrüstung
  • Belastungsgewicht
  • Elektrowerkzeuge
  • Robotik
  • Chirurgische und zahnmedizinische Werkzeuge
  • Batteriebetriebene Geräte
  • Fertigungsanlagen
Orangefarbener Teiler
Orangefarbene Leiste
FX29 – Infografik
Orangefarbene Leiste

Microfused ist eine Marke.

FAQ

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

  • Wird die Veröffentlichung der FX29 die FX19-Messzelle obsolet machen?
    Die FX29 Serie wird das neue Standardangebot als Nachfolger der FX19 Serie. Wir werden aber weiterhin kundenspezifische FX19-Messzellen fertigen, wenn die Kunden nicht wechseln möchten.

 

  • Was sind die möglichen Maximal- und Minimalkraftbereiche, wenn die Größe beibehalten wird
    TE verfügt über Werkzeuge, um Kraftbereiche zwischen 44,5 und 445 N abzudecken. Es sind bis zu 889,6 N möglich, allerdings ist dafür Spezialwerkzeug erforderlich. Im unteren Kraftbereich bis 4,4 N ist eine sekundäre maschinelle Bearbeitung erforderlich.

 

  • Warum wird kein SPI-Ausgang angeboten?
    Er wird nicht angeboten, weil auf der Leiterplatte  (PCB) nicht genug Platz vorhanden ist, um noch einen weiteren Draht hinzuzufügen. Die meisten Kunden können I2C anstelle von SPI verwenden, wenn es um digitale Ausgangssignale geht.

 

  • Ist eine nicht-magnetische Materialoption für MRT-Anwendungen verfügbar?
    TE kann eine nicht-magnetische Messzellen-Version der FX29 fertigen. Obwohl es sich dabei derzeit nicht um eine Standardoption handelt, können wir diese in Zukunft als Standardangebot in Betracht ziehen.

 

  • Ist eine Option mit hartem mechanischem Anschlag verfügbar?
    Ein harter mechanischer Anschlag wird in diesem Modell nicht angeboten, da sich das Design deutlich unterscheidet. Diese Eigenschaft ist für den Sensor im niedrigen Kraftbereich wichtiger, und FS19 verfügt über dieses Design (10,5 mm Durchmesser, wie es jetzt üblich ist).

 

  • Gibt es eine witterungsbeständige Option?
    Ein witterungsbeständiger Bezugswert der FX29 ist nicht Standard, kann aber mit einigen Designveränderungen möglich gemacht werden. 

 

  • Gibt es einen EMV-Bezugswert für die verstärkten und digitalen Ausgänge?
    Es ist nicht ausreichend Platz vorhanden, um einen EMV-Kreislauf in die Messzelle zu integrieren. Der EMV-Bezugswert gilt nur für den Millivolt (mV)-Ausgang.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  OEM-Kompressions-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 50, 125, 250, 500, 0 – 250

  • Endbereich (lbf) 10, 25, 50, 100, 200, 0 – 50

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 3, 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 14 Bit I2C, 20 mV/V, 4 V, I2C (kein Ruhezustand), I2C (Ruhezustand)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP43

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±,05

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±,05

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten