Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Robustes hochwertiges Noryl
  • Minimaler Druckabfall
  • Kann von einer kleinen Wassersäule betrieben werden
  • Montage in jeder Achse
  • Geeignet für die Durchflussschaltung von Wasser und Luft
  • 3/8-Zoll NPT-Armaturen mit Außengewinde
  • Kraftstoffe und Öle, Lösungsmittel, organische Flüssigkeiten, Siedewasser, Säuren, Trinkwasser, entionisiertes Wasser, anorganische Flüssigkeiten, Alkohole, Wasser
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters, Aktenzeichen E125629
  • Erfüllt UL-Brandschutzklasse 94-HB
  • Für Lebensmittel geeignetes Material

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Schaltstrom (max.) (A) 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  PPS

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Weitere

  • Port-Anschluss  3/8" NPT

  • Schaltfrequenz  .6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSS0013

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten