• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Familiendichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .64mm, 1.2mm, 1mm

  • Typischer Nennstrom (A) 1, 6.5, 9, 9.8, 11, 12.5, 17, 18.5

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Nickel, Silber, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) .64, 1, 1.2

  • Steckzungenbreite (in) .025, .039, .047

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke  .64 mm [ .025 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.1 – 1.65, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.6 – 1.9, 1.9 – 2.1, 1.4 – 2.06, 1.2 – 1.4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .075 – .082, .055 – .081, .043 – .065, .074 – .082, .055 – .074, .043 – .055

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.1 – 1.65, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.6 – 1.9, 1.9 – 2.1, 1.4 – 2.06, 1.2 – 1.4

  • Drahtgröße (AWG) 17, 26, 20 – 18, 24 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .13, 1, .5 – .75, .22 – .35

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .13, .2, .25, .3, .5, .6, .75, 1

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26

  • Steckerlänge  16.25 mm [ .64 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 145, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 293, -40 – 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 145, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 293, -40 – 302

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2/USCAR-21, USCAR-21

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Trommel

  • Verpackungsmenge  10000, 11000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Ja

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G3353-T273

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten