Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

GRACE INERTIA Steckverbinderserie von TE Connectivity (TE)  bietet die notwendige Designflexibilität für Anwendungen, die eine zuverlässige Dauerverbindung erfordern. GRACE INERTIA Steckverbinder verfügen über einen Inertia-Verriegelungsmechanismus, der den Stromkreis schließt und zugleich die Zuverlässigkeit der Steckung erhöht. Ideal auch zur Vermeidung von menschlichen Fehlern bei der Montage.

Produkteigenschaften

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  Litze

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 300, 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2, 3.1

  • Steckzungenbreite (in) .047, .122

  • Steckzungendicke (mm) .5, .8

  • Steckzungendicke (in) .02, .3

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke  .8 – 1.4 µm [ 31.49 – 55.11 µin ]

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4, 7, 15, 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Ohne

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  2000, 5000, 6000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G7534-T111

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten