Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  400

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 22

  • Steckverbinderhöhe  5.88 mm [ .231 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 15.7, 20.7, 13.2

  • Steckverbinderlänge (in) .516, .618, .814

  • Drahtgröße (mm²) .081 – .326

  • Steckverbinderlänge (in) .516, .618, .814

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50

  • Betriebsspannung (VAC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  C, B, A, D

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Rot, Naturbelassen, Blau

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5, 3, 6, 8, 2

  • Anzahl der Reihen  1

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-P729A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten