Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gießharz – Produkttyp  Abgussmaterial

  • Materialsystem  Zweikomponenten-Kohlenwasserstoffharz, Zweiteiliges Polyurethan

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Beige, Blau, Braun, Opak, Schwarz, Transparent

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanischer Schutz und Isolierung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nein, UL 94V-0

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Produktvolumen (l) 3, 24, 25, 26, 50, 51, 192, 330, 334, 376, 384, 2,5, 4,7, 20,6, 25,3, 5,4, 5,48, 6,01, 0,6, 4,12, 4,03, 3,5, 191,5, 26,5, 4,3, 201,6, 1,75, 19,5, 27,3, 4,8

  • Gießharz – Verpackungsmethode  Can, Trommeln

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-GURONIC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.